Versatzfreier PTFE-Innenschlauch mit Ummantelung aus Edelstahl 316L von Swagelok®
Der Schlauch der Serie FP von Swagelok weist die Flexibilität und Permeationsbeständigkeit einer vollständigen Metallummantelung auf und eignet sich dank des PTFE-Innenschlauchs allerdings auch für hochreine Anwendungen und lässt sich leicht reinigen, wodurch auch Turbulenzen minimiert werden.
Kontakt mit einem unserer Schlauchexperten aufnehmenDer Hybridschlauch der Serie FP ist ein Niederdruck-Entnahmeschlauch mit versatzfreiem PTFE-Innenschlauch und Ummantelung aus Edelstahl 316L. Er eignet sich für Anwendungen, bei denen ultrahochreine Reinheit ohne Permeation entscheidend ist, insbesondere in der Halbleiterindustrie. Es stehen zahlreiche Endanschlüsse zur Verfügung, die gemäß Abschnitt IX des ASME Boiler and Pressure Vessel Code geschweißt werden, um eine einfache Installation in einer Reihe von Systemen zu ermöglichen.
Erfahren Sie in diesem Video mehr über Permeation
Die versatzfreien PTFE-Schläuche der Serie FP sind in den Größen 1/4 und 1/2 Zoll und für Betriebsdrücke von Vakuum bis 11,3 bar (165 psig) erhältlich.
Auswahl des richtigen Innenschlauchwerkstoffs
Spezifikationen
Werkstoffe | Innenschlauch: PTFE, versatzfrei Verstärkung: Gewellt, Edelstahl 316L Endanschlüsse: Edelstahl 316L, geschweißt gemäß Abschnitt IX des ASME Boiler and Pressure Vessel Code |
Nominale Schlauchgrößen | 1/4 und 1/2 Zoll |
Betriebsdrücke | Vakuum bis 8,0 bar (116 psig) |
Temperaturbereich | –17 bis 65°C (0 bis 150°F) |
Endanschlüsse | Swagelok-Rohradapter, drehbare VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung und Außengewinde, drehbare VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung und Innengewinde, VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, Stumpfschweißfittings |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试

Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。