text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 램프 레귤레이터

Swagelok® 수소 애플리케이션용 램프 레귤레이터

수소 충전소 애플리케이션에 사용하도록 개발된 이 램프 레귤레이터는 시스템 무결성에 영향을 줄 수 있는 급격한 열 및 압력 변화에 대응하도록 설계되었습니다.

Swagelok® 충전소 애플리케이션용 중압 돔 하중 레귤레이터는 수소 자동차 충전 중 압력 제어 기능을 제공합니다. PID 컨트롤러에 추가되는 이 제품은 디스펜서 장치와 통신하면서 필요한 압력 제어 프로파일/램프를 달성합니다. 또한, 특허 기술인 분리형 카트리지 구조로 디스펜서 시스템에서 제품을 분리하지 않고도 정비가 가능합니다.

사양

몸체 재질 316/316L 이중 인증 재질, 니켈 함량 최소 12%
연결구 9/16인치 콘 & 쓰레드 또는 1/2인치 Swagelok® FK 시리즈 중압 튜브 피팅
사용 압력 입구 최대 1050 bar(15,229 psig) 및 출구 최대 875 bar(12,690 psig)
온도 범위 –40°~85°C(–40°~185°F)
몸체 씰 1.25 × 압력 등급(< 10 cm3/hr.), H2 당량

Swagelok 클린 에너지 인증에 대해 자세히 알아보기

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

튜브 피팅 비교(FK 시리즈)

FK 시리즈와 콘 & 쓰레드 피팅의 설치 모습을 보고 비교해보십시오.

피팅 비교

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.