카탈로그
체크 밸브 — 초과 누출 차단 밸브 — 고정 압력
스웨즈락 초과 누출 차단 밸브로 다운스트림 라인 파열 시 유체의 대량 누출을 제어하십시오. 스웨즈락 초과 누출 차단 밸브에는 다운스트림에서 초과 유량이 발생되면 설계된 위치로 이동하고, 압력이 평형을 이루면 다시 제 위치하는 구멍이 가공된 포펫이 있습니다.
Industrial Excess Flow Valves, XS Series
Stop uncontrolled release of system media if downstream line ruptures. Features: Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 400°F (204°C); 1/8 to 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections; Stainless steel construction
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-XSF4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-XSS4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-XSS4-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-XSS8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
