text.skipToContent text.skipToNavigation

间隙检测规,5/16 in. 和 8 mm 内螺纹螺母

零部件号:MS-IG-500

规格

属性
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 5/16 in.,8 mm
流量限制器
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
间隙检测规

具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

间隙检测规,5/16 in. 和 8 mm 内螺纹螺母

零部件号:MS-IG-500
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

间隙检测规
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

规格

MS-IG-500 — 间隙检测规,5/16 in. 和 8 mm 内螺纹螺母

属性
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 5/16 in.,8 mm
流量限制器
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
MS-IG-100 - 1/16 in. - - - 查看产品
MS-IG-1010 - 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - 查看产品
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - 查看产品
MS-IG-1210 - 3/4 in., 18 mm - - - 查看产品
MS-IG-1410 - 7/8 in., 20 mm, 22 mm - - - 查看产品
MS-IG-1610 - 1 in., 25 mm - - - 查看产品
MS-IG-200 - 1/8 in., 2 mm, 3 mm - - - 查看产品
MS-IG-400 - 1/4 in., 6 mm - - - 查看产品
MS-IG-468 - 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm - - - 查看产品
MS-IG-600 - 3/8 in. - - - 查看产品
MS-IG-612M - 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - 查看产品
MS-IG-810 - 1/2 in., 12 mm - - - 查看产品

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

请稍候几分钟,不要关闭此页面