|
153 シリーズ空気作動式複動型アクチュエーター
型番: MS-153-DA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
エアー・アクチュエーターの構成部品とその材質Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。 ログインまたは登録して価格を見る 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
カタログ
エアー・アクチュエーターの構成部品とその材質
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
仕様
MS-153-DA — 153 シリーズ空気作動式複動型アクチュエーター
| 属性 | 値 |
|---|---|
| アクチュエーター作動範囲 | 180°回転 |
| アクチュエーター排気量 容積(cm3) | 9.6 (157) |
| アクチュエーター作動モード | 複動型 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| シリーズ用 | 153 シリーズ |
| eClass (4.1) | 27220202 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 27229102 |
| eClass (6.1) | 27229102 |
| eClass (10.1) | 27229102 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-131-DA | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-131-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-133-DA | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-133-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-135-DA | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-135-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-151-DA | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-151-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-153-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-155-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
