|
合金C-276製ナット(1/8インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)
型番: HC-202-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
めすナットチューブ継手のフェルールとナットにより、漏れの無い確実な接続が可能ー重要な流体システムのシール性を維持に適しています。 ログインまたは登録して価格を見る КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
めすナット
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
HC-202-1 — 合金C-276製ナット(1/8インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 合金C-276 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/8 インチ |
| コネクション1 タイプ | めすSwagelok®チューブ継手 |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121706 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-602-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| 825-402-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-102-1 | Brass | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-202-1 | Brass | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-402-1 | Brass | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-602-1 | Brass | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-6M2-1 | Brass | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| HC-402-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| HC-602-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| HC-812-1 | C-276 合金 | 1/2 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| M-402-1 | 合金 400/R-405 | 1/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| M-602-1 | 合金 400/R-405 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| M-812-1 | 合金 400/R-405 | 1/2 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| NY-602-1 | 尼龙 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| S-1212-1 | 碳钢 | 3/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| S-1612-1 | 碳钢 | 1 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-1012-1 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-102-1 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-10M2-1 | 316 不锈钢 | 10 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-1212-1 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-12M2-1 | 316 不锈钢 | 12 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-1412-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-14M2-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-15M2-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-1612-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-16M2-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-18M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-2002-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-202-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-20M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-22M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-2402-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-25M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-2M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-302-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-3202-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-3M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-4M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-502-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-6M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-8M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| T-402-1 | PTFE | 1/4 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
