text.skipToContent text.skipToNavigation

Hochreines Hochdruck-Membranventil, Edelstahl, 1/4 Zoll TSW und 3/8 Zoll TBW, runder Griff

Art.-Nr.: SS-DSTW4

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316L
Reinigungsverfahren Spezialreinigung und -verpackung (SC-11)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Muffenschweißende
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Muffenschweißende
Maximaler Cv 0.3
Maximale Temperatur °F (°C) 250 (121)
Minimum-Temperatur °F (°C) -100 (-73)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Gerade

Erfüllen Sie die hochreinen oder ultrahochreinen Systemanforderungen mit Swagelok-Membranventilen, die in verschiedenen Größen, Werkstoffen und Konfigurationen für zahlreiche Anwendungen verfügbar sind.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Hochreines Hochdruck-Membranventil, Edelstahl, 1/4 Zoll TSW und 3/8 Zoll TBW, runder Griff

Art.-Nr.: SS-DSTW4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade
Erfüllen Sie die hochreinen oder ultrahochreinen Systemanforderungen mit Swagelok-Membranventilen, die in verschiedenen Größen, Werkstoffen und Konfigurationen für zahlreiche Anwendungen verfügbar sind.

Technische Daten

SS-DSTW4 — Hochreines Hochdruck-Membranventil, Edelstahl, 1/4 Zoll TSW und 3/8 Zoll TBW, runder Griff

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316L
Reinigungsverfahren Spezialreinigung und -verpackung (SC-11)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Muffenschweißende
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Muffenschweißende
Maximaler Cv 0.3
Maximale Temperatur °F (°C) 250 (121)
Minimum-Temperatur °F (°C) -100 (-73)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6LV-DLBW4 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-DSBW4 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-DSBW6 316L VAR 3/8 in. Tube Butt Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
SS-DLS4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-DLS6 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-DLS6MM 316L Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-DLS8MM 316L Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-DLV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Produkt anzeigen
SS-DLVCR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Produkt anzeigen
SS-DSM4F4A 316L Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-DSS4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-DSS6 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-DSV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Produkt anzeigen
SS-DSVCR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.