Suchergebnisse für „fitting“
Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um: fitting
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
焊接接头
世伟洛克焊接接头具有在超高纯、特殊清洁和工业应用中保持流体系统效率和安全性所需的稳定强度和使用寿命。 世伟洛克提供多种尺寸、形状和材料的焊接接头,以满足不同的应用需求。这些选择包括高纯度和一般工业卡套管对焊接头、承插焊接头、焊接转换接头和水下焊接接头。微型世伟洛克 Micro-Fit ® 接头具有与大型接头相同的流量和服务等级,设计紧凑,适用于狭小空间。 卡套管对焊接头的尺寸为 1/8 至 1 in. 和 6 至 18 mm,材质为 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢,旨在实现精确对准和均匀管壁,而公称管承插焊接头的管壁较厚,可在恶劣条件下延长使用...
-
高纯 Micro-Fit 卡套管对接焊接接头 — 焊接接头
Micro-Fit 卡套管对焊接头适用于要求微型化的系统,同时提供与大型焊接接头同等的流量和服务等级。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1/2 in.(6 至 12 mm) 变径联合接头、联合弯头、联合三通、联合四通、三维三通接头 316、316L 或 316L VIM-VAR 不锈钢 –20 至 1000°F(–28 至 537°C) Micro-Fit 卡套管对焊接头适用于要求微型化的系统,同时提供与大型焊接接头同等的流量和服务等级。
-
天然气
车载 世伟洛克为天然气车载应用提供符合 ECE-R110 和 NGV 3.1 认证的高质量元件。 欧洲 / ECE-R110 阀门 AFS 系列球阀型式认证 ECE-R110 型式认证(德文版) SS-L83P 系列 2 通球阀 120C ECE R110 型式认证(德文版) 4SK 系列球阀 ECE R110 型式认证(德文版) L83XP 系列 3 通球阀 ECE R110 型式认证(德文版) L83P 系列 2 通球阀 ECE R110 型式认证(德文版) BV 系列排放阀 ECE-R110 技术报告(德文版) CH 系列单向阀 ECE-R110 型式认证(德文版) ...
-
Lightfoot Defence 案例分析
案例分析:世伟洛克推动了 Lightfoot Defence 的流体系统创新 关于客户 Lightfoot Defence 拥有 130 多年的制冷和空调行业经验,是军事和商业领域可靠、一流的产品和服务的首选品牌。Lightfoot 是英国低磁性应用领域最富有经验的制冷专家。为满足每位客户独特的制冷系统规格,Lightfoot 生产的每一套防御系统都是量身定制并专门打造的。除制造外,Lightfoot 还为客户提供培训、维护和安装等全面的服务解决方案。 英国国防部和欧洲战斗机 英国国防部是 Lightfoot 最大的客户之一 - 从制造商处购买应用于军事防御系统的制冷设备。尽管 ...
-
传承
关于我们 > 传承 世伟洛克的传承 我们的创立和发展 Fred A. Lennon 于 1947 年 7 月从他妻子的叔叔那里借到 500 美元创办了世伟洛克。世伟洛克紧随客户发展以及世界变化的步伐的,并秉承过往的成功经验,继续壮大和繁荣。 20 世纪 40 年代 1946 Fred A. Lennon 会见 Cullen B. Crawford.开发了革命性的世伟洛克 ® 卡套管接头,一种双卡套接头。 1947-1948 Crawford 和 Lennon 组建 Crawford Fitting Company。次年,Lennon 从 Crawfor...
-
培训计划条款和条件
培训计划条款和条件 条款和条件: 条款。 此处所列条款(以下简称“条款”)适用于[授权经销商](以下统称为“经销商”)向培训服务的用户或接受者(单独和统称为“用户”)提供的培训服务(以下简称“培训服务”)。除非经销商以书面形式明确同意,否则用户对不同于这些条款的其他条款或附加条款的任何回应或确认,均不予接受。如果经销商未能反对用户在任何通信中包含的条款,则不视为经销商放弃此处所包含的条款。 保证。 (a) 培训服务应以专业而熟练的方式进行。用户的补救措施仅限于退还为此类培训服务所支付的费用。 (b) 双方明确同意,本保证代替任何和所有其他明示或暗示的保证和责任,包括但不限于任何...