所有产品
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
橡胶软管 — 橡胶软管,PB 系列 — PB 系列橡胶软管您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
PB-6-YW 丁腈橡胶 - - - - PB-6-250 丁腈橡胶 - - - - PB-8-BK 丁腈橡胶 - - - - PB-12-250 丁腈橡胶 - - - - PB-4 丁腈橡胶 - - - - PB-4-BK 丁腈橡胶 - - - - PB-8-RD 丁腈橡胶 - - - - PB-4-250 丁腈橡胶 - - - - PB-6-GR 丁腈橡胶 - - - - PB-12-RD 丁腈橡胶 - - - - PB-8-GR 丁腈橡胶 - - - - PB-12-BK 丁腈橡胶 - - - - PB-4-RD 丁腈橡胶 - - - - PB-6-RD 丁腈橡胶 - - - - PB-16 丁腈橡胶 - - - - PB-8-250 丁腈橡胶 - - - - PB-6 丁腈橡胶 - - - - PB-8 丁腈橡胶 - - - - PB-12 丁腈橡胶 - - - - PB-4-GR 丁腈橡胶 - - - - PB-6-BK 丁腈橡胶 - - - - PB-8-YW 丁腈橡胶 - - - - PB-12-GY 丁腈橡胶 - - - - K-PB-16-RD 丁腈橡胶 - - - - PB-4-GY 丁腈橡胶 - - - - PB-8-GY 丁腈橡胶 - - - - -
橡胶软管 — 端接 — 端接您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-PB4-TA4 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB6-PM6 黄铜 3/8 in. 外螺纹 NPT - - B-PB6-TM10 黄铜 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB8-PM8 黄铜 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB6-TA6 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB4-PM4 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB8-PM8 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - B-PB6-MT6 黄铜 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 - - B-PB12-TA12 黄铜 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB12-PM12 黄铜 3/4 in. 外螺纹 NPT - - B-PB4-MT4 黄铜 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-PB4-SL4 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-PB4-TM6 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB8-TA8 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB12-PM12 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB12-TA12 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-PM6 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - B-PB6-PM4 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB6-TM10 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB4-MT4 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-PB6-6 不锈钢 3/8 in. 多用途推入连接式软管插件 - - B-PB4-TA4 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB4-TM8 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-TA4 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-PM4 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB16-TA16 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB4-PM4 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - B-PB6-TA6 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB4-6 不锈钢 1/4 in. 多用途推入连接式软管插件 - - SS-PB6-MT6 不锈钢 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-PB6-SL6 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-PB8-MT8 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-PB6-TM8 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB8-TM12 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB8-TM12 黄铜 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-TA8 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB8-TA8 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB8-6 不锈钢 1/2 in. 多用途推入连接式软管插件 - - SS-PB8-SL8 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时