隔膜密封阀 — 高纯度高压隔膜阀,DL 和 DS 系列
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
隔膜密封阀 — 高纯度高压隔膜阀,DL 和 DS 系列 — 直通型您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-DLVCR4 316L 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR SS-DLS6 316L 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-DSS6 316L 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-DSVCR4 316L 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 6LV-DLBW4 316L VAR 1/4 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 SS-DLS4 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-DSS4 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 6LV-DSBW4 316L VAR 1/4 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 SS-DSM4F4A 316L 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-DSTW4 316L 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 1/4 in. 卡套管承插焊接 SS-DLS8MM 316L 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6LV-DSBW6 316L VAR 3/8 in. 卡套管对接焊接 3/8 in. 卡套管对接焊接 SS-DLV51 316L 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR SS-DLS6MM 316L 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-DSV51 316L 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR
产品供货情况(按商店位置分类)
小时