text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok Instrument Manifold

世伟洛克®阀组

世伟洛克二阀组、三阀组、四阀组或五阀阀组在工厂制造并得到测试,为关键仪表应用提供可靠的解决方案。可提供直接安装、远程安装或模块化系统配置,包括低易散性排放和符合 NACE 的合金。

阀组目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

合适的阀门会让一切大为不同

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

Valve selection for  fluid sampling systems
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本

逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。

Block valves in an industrial fluid system
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

5-valve manifold

阀组

通过将多个阀置于一个主体内,世伟洛克阀组具有较少的潜在泄漏点。这种阀组专为传统和紧凑的直列式主体设计中的静压、液位和差压应用而设计,适用于仪表、直接安装、远程安装和模块系统。紧凑的装配设计可减小尺寸和重量,并且易于安装和维护。有多种主体材料(例如不锈钢、碳钢和双相不锈钢)以及填料材料(例如可实现系统通用性的 PTFE 和可扩展温度额定值的 Grafoil®)可供选择。