text.skipToContent text.skipToNavigation

橡胶软管 — 端接 — 端接

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

概述

橡胶软管 — 端接 — 端接

使用多种多样的世伟洛克软管和柔性卡套管端接件,可以简化现场安装。您可以选择世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹 NPT 接头、外螺纹 ISO/BSP 锥形接头以及联合接头。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-PB12-PM12 黄铜 3/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-PB12-TA12 黄铜 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
B-PB4-MT4 黄铜 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - 查看产品
B-PB4-PM4 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-PB4-TA4 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
B-PB6-MT6 黄铜 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 - - 查看产品
B-PB6-PM4 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-PB6-PM6 黄铜 3/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-PB6-TA6 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
B-PB6-TM10 黄铜 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
B-PB8-PM8 黄铜 1/2 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-PB8-TA8 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
B-PB8-TM12 黄铜 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
SS-PB12-PM12 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-PB12-TA12 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
SS-PB16-TA16 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
SS-PB4-6 不锈钢 1/4 in. 多用途推入连接式软管插件 - - 查看产品
SS-PB4-MT4 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - 查看产品
SS-PB4-PM4 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-PB4-SL4 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-PB4-TA4 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
SS-PB4-TM6 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
SS-PB4-TM8 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
SS-PB6-6 不锈钢 3/8 in. 多用途推入连接式软管插件 - - 查看产品
SS-PB6-MT6 不锈钢 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 - - 查看产品
SS-PB6-PM4 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-PB6-PM6 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-PB6-SL6 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-PB6-TA4 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
SS-PB6-TA6 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
SS-PB6-TA8 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
SS-PB6-TM10 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
SS-PB6-TM8 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
SS-PB8-6 不锈钢 1/2 in. 多用途推入连接式软管插件 - - 查看产品
SS-PB8-MT8 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 - - 查看产品
SS-PB8-PM8 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-PB8-SL8 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-PB8-TA8 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品
SS-PB8-TM12 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面