检漏液 — 液体检漏液
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
检漏液 — 液体检漏液 — Real Cool Snoop® 检漏液您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-RC-SNOOP-GAL 1 加仑 (3.8 L) -65 至 200°F(-54 至 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) -65 至 200°F(-54 至 93°C) - - - -
检漏液 — 液体检漏液 — Snoop® 检漏液您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) 27 至 200°F(-2 至 93°C) - - - MS-SNOOP-2OZ 2 oz. (59 mL) 27 至 200°F(-2 至 93°C) - - - MS-SNOOP-GAL 1 加仑 (3.8 L) 27 至 200°F(-2 至 93°C) - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时