Verschraubungen
可提供以下规格的接头:
- 1/16 至 2 in.(2 至 50 mm)
- 直通、弯头、四通、三通、卡套管转换接头、管帽和堵塞、替换零件
- 316 不锈钢、6-钼、400 合金、600 合金、625 合金、825 合金、C-276 合金、铝、黄铜、碳钢、PFA、PTFE、2507 合金、钛(4 级)
- 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
卫生接头 — 卫生卡箍接头 — 卫生卡箍接头
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-400-SC-8 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. Kwik 卡箍法兰 SS-600-SC-8 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. Kwik 卡箍法兰 SS-810-SC-12 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. Kwik 卡箍法兰 SS-810-SC-24 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/2 in. Kwik 卡箍法兰 SS-400-SC-16 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. Kwik 卡箍法兰 SS-400-SC-12 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. Kwik 卡箍法兰 SS-600-SC-12 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. Kwik 卡箍法兰 SS-810-SC-16 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. Kwik 卡箍法兰 SS-1210-SC-12 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. Kwik 卡箍法兰
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden