text.skipToContent text.skipToNavigation
Pipe Fitting

世伟洛克®公称管接头

公称管接头按照世伟洛克的高质量标准精密制造而成,因此可提供优良的密封效果,尽可能地减少磨损并实现始终如一的紧密配合安装。

公称管接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

世伟洛克®卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

Threaded Swagelok tube fittings
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

Workers on an oil rig
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

Pipe fittings

公称管接头

世伟洛克公称管接头的内表面无毛刺,螺纹齿侧光滑,因此可实现平稳的流动并提供很好的密封效果,同时尽可能地减少磨损。转换接头、管帽和堵塞、内螺纹连接、四通、弯头、外螺纹连接、变径接头及三通等产品可采用各种材料和结构按照世伟洛克的高质量标准制造而成,以满足各种情况的要求。