Enchufe Rápido — Enchufes rápidos para instrumentación — Bases Pasamuros
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos para instrumentación — Bases Pasamuros
对于需要频繁连接,夹气和溢出最小化的应用场合,使用世伟洛克快速接头可进行快速、方便的连接。
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-B1-400 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
B-QC6-B1-600 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
SS-QC4-B1-400 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
SS-QC4-B1-400K1 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
SS-QC4-B1-400K2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
SS-QC4-B1-400K3 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
SS-QC4-B1-400K4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
SS-QC4-B1-400K5 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
SS-QC4-B1-400KZ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
SS-QC4-B1-400-SC11 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
SS-QC4-B1-6M0 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
SS-QC4-B1-6M0K1 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
SS-QC4-B1-6M0K3 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
SS-QC6-B1-10M0 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
SS-QC6-B1-600 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
SS-QC8-B1-12M0 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
SS-QC8-B1-810 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.