世伟洛克®针阀和计量阀
针形阀在整体式阀帽和联合式阀帽等设计中采用多种阀杆设计、流道型式、材料和端接,可为各种应用提供可靠的流量控制。可以对计量阀进行精细调整,以精确控制低压或高压以及低流量、中流量或高流量应用中的系统流量。
针阀和计量阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
直通型和角型; 不锈钢和碳钢阀体材料; 压力达到 6000 psig (413 bar); 使用 PTFE 填料时,温度可高达 232°C (450°F); 使用石墨填料时, 温度可高达 343°C (650°F)
工作压力达到 600 psig (41.3 bar); 温度达到 148°C (300°F); 直通型和角型; 标准配置为 V 型阀杆; 可提供调节阀杆; 世伟洛克® (Swagelok®)卡套管接头, 内, 外螺纹 NPT 和 ISO 公称管端接; 标准配置为绿色手柄; 提供可选颜色; 可选的面板安装.
不锈钢结构, 无旋转球头和旋塞头阀杆设计, 棒轴形直通孔 (旋塞头设计), 延伸阀体获得隔热距离, 1/2 和 3/4 in. 外螺纹至 1/2 in. NPT 内 螺纹端接, 1/2 in. 内螺纹标准压力表接口, 选用 160 规范公称管壁或更厚以加强阀 进口接头强度, 标准的阀帽定位板
工作压力高达 10 000 psig (689 bar); 使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –53 至 232°C (–65 至 450°F); 使用 Grafoil® 填料时,温度可高达 648°C (1200°F); 316 不锈钢;合金 400、20、600 和 C-276 以及钛材料
特点:工作压力最高可达 10 000 psig (689 bar);使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –65 到 450°F(–53 到 232°C);使用 Grafoil® 填料时温度最高可达 1000°F (537°C);合金 625、825、2507 和 6 钼材料
工作压力可达 3000 psig (206 bar); 使用标准 PTFE 填料温度可达 204°C (400°F);使用可选的 Grafoil® 填料时温度可达 315°C (600°F); 直通型和角型阀.
特点:高纯度 PFA 材料;工作压力高达 180 psig (12.4 bar);温度高达 300°F (148°C);1/4、3/8 和 1/2 英寸世伟洛克® PFA 卡套管接头端接
特点:世伟洛克® 紧凑压力表阀能够提供快速、方便的压力表安装和维护,与传统组件相比,其重量轻,占用空间小。
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
特点:316 不锈钢材料;联合阀帽结构,安全可靠;Grafoil® 填料以确保高温性能;世伟洛克®卡套管接头、内螺纹 NPT,以及卡套管或公称管承插焊端接

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本
逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。

如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。

一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因
了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

针阀和计量阀
针阀
针形阀提供可靠而一致的流量控制,采用多种阀杆设计、材料、尺寸和端接,并且专为承受腐蚀性和极端条件而设计。提供流量系数范围从 0.12 至 2.4 以及额定压力高达 45000 psig (3100 bar) 的通用工况阀、整体式阀帽阀、螺纹式阀帽阀、锻造阀体阀、拨动阀、苛刻工况联合式阀帽阀、仪表排污阀、紧凑型压力表阀、无旋转阀杆阀和提升旋塞阀。流道型式包括直通型、角型和四通型,并带有手动和气动执行机构选购件。
计量阀
计量阀可在分析、仪表和研究应用中实现精确的流量控制,适用于低压和高压场合,并且可针对流量系数从 0.004 至 0.16 的精密应用进行精细调整,适合于低、中和高流量应用。流道型式包括直通型、角型、四通型和和双重型,额定压力高达 5000 psig (344 bar)。滚花、圆形、微调、开槽和可调扭矩的手柄选购件可实现可重复的流量调节以及增强的设置流量控制,或在低压应用中使用螺丝刀调节流量设置。