Raccords filetés — Mamelons
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/8 à 1 1/2 po
- Mamelons, adaptateurs, manchons, accouplements, coudes mâles/femelles
- Acier inoxydable 316, acier au carbone, laiton, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage 2507
- Pression maximale de 87 bar (1261 psig) à 957 bar (13 900 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
公称管接头 — 外螺纹接头 — 六角外螺纹接头
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2M-8-HN 400 合金 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-2-HN-2RS 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-2-HN-2RT 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-4-HN 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-12-HN-12RS 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-8-HN 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-24-HN 316 不锈钢 1 1/2 in. 外螺纹 NPT 1 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-HN-8RT 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 SS-16-HN-16RS 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-8-HN-RT 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 B-8-HN 黄铜 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-HN-8RS 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-12-HN 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-HN-4RS 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 2507-8-HN-SG2 - 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-600-2-16 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 NPT SS-6-HN-RT 316 不锈钢 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-16-HN-16RT 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1 in. ISO 锥形外螺纹 SS-4-HN-10K 316 不锈钢 1/4 in. 厚壁外螺纹 NPT 1/4 in. 厚壁外螺纹 NPT SS-6-HN-6RS 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-6-HN 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT B-4-HN 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-2-HN 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-16-HN 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1 in. 外螺纹 NPT SS-6-HN-6RT 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-4-HN-4RT 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-12-HN-12RT 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-4-HN-RT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-8-HN-10K 316 不锈钢 1/2 in. 厚壁外螺纹 NPT 1/2 in. 厚壁外螺纹 NPT -
公称管接头 — 外螺纹接头 — 六角长外螺纹接头
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8-HLN-4.00 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-4-HLN-1.50 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-HLN-2.00 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-HLN-6.00 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-HLN-1.50 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-HLN-2.00 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-HLN-3.00 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-12-HLN-3.00 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-HLN-2.50 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-HLN-3.00 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-12-HLN-2.00 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-16-HLN-3.00 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1 in. 外螺纹 NPT SS-2-HLN-2.00 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-2-HLN-1.50 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-16-HLN-4.00 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1 in. 外螺纹 NPT SS-6-HLN-4.00 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-HLN-2.00 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-4-HLN-4.00 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-HLN-2.50 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-4-HLN-3.00 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-HLN-6.00 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-2-HLN-3.00 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-12-HLN-4.00 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-HLN-2.50 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT -
Raccords filetés — Mamelons — 外螺纹接头
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-CN 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-CN 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-16-CN 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1 in. 外螺纹 NPT SS-12-CN 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-2-CN 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-CN 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires