Accesorios con cono y rosca — Manguitos y Collarines
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 1 pulg.
- Acero inoxidable 316
- Media y alta presión
- Máximo de 1378 bar (20 000 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios con cono y rosca — Manguitos y Collarines — 套环
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2CL4H 316 不锈钢 1/4 in. 高压套环 - - -
Accesorios con cono y rosca — Manguitos y Collarines — 接管
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2GL4H 316 不锈钢 1/4 in. 高压接管 - - GL4M 316 不锈钢 1/4 in. 中压接管 - - GL9H 316 不锈钢 9/16 in. 高压接管 - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas