text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — O 型圈

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — O 型圈

具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
T-0-OR-010 PTFE 统一 O 型圈尺寸 010 - - - 查看产品
T-0-OR-111 PTFE 统一 O 型圈尺寸 111 - - - 查看产品
VT-7-OR-001-1/2 碳氟 FKM 1/16 in. - - - 查看产品
VT-7-OR-006 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 006 - - - 查看产品
VT-7-OR-010 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 010 - - - 查看产品
VT-7-OR-012 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 012 - - - 查看产品
VT-7-OR-014 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 014 - - - 查看产品
VT-7-OR-111 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 111 - - - 查看产品
VT-7-OR-116 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 116 - - - 查看产品
VT-7-OR-120 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 120 - - - 查看产品
VT-7-OR-215 碳氟 FKM 统一 O 型圈尺寸 215 - - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面