text.skipToContent text.skipToNavigation
Ammoniak-Probenahme

Ammoniak-Probenahmesystem von Swagelok®

Das Ammoniak-Probenahmesystem von Swagelok ermöglicht eine sicherere Probennahme von wasserfreiem Ammoniak, da die Exposition der Mitarbeiter gegenüber flüssigem und gasförmigem Ammoniak verringert wird. So werden einheitliche und deutlich schnellere Probenahmeprozesse gewährleistet und der Transport der Ammoniakproben durch die Anlage entfällt.

Einen Experten für Probenahme kontaktieren

Ammoniak kommt in der Herstellung von Düngemitteln, Kunststoffen, Textilien, Erdöl und vielem mehr zum Einsatz. Um ammoniakinduzierte Spannungsrisskorrosion in Lagertanks und damit verbundene Probleme bei der Produktqualität zu vermeiden, muss anhand einer regelmäßigen Probenahme sichergestellt werden, dass der Wassergehalt im Produkt zwischen 0,2 % und 0,5 % liegt.

Das geschlossene Probenahmesystem für Ammoniak wurde speziell von Swagelok entwickelt, um die gängigen Probleme bei der Entnahme von Ammoniakproben zu vermeiden. Das Ammoniak-Probenahmesystem von Swagelok zeichnet sich durch verschiedene Merkmale aus:

  • Abgeschlossene Probenhalterungen: Ausgestattet mit abgeschlossenen Probenhalterungen, bietet das System eine höhere Sicherheit, da die Expositionsrisiken der Mitarbeiter sowie emissionsbedingte Umweltschädigungen minimiert werden. Durch die geschlossene Probenahme werden die PSA-Anforderungen für Bediener reduziert. Das gläserne Design ermöglicht eine visuelle Prüfung des Probenzustands. Es ist mit einfacher oder doppelter Halterung erhältlich.
  • Vorgekühlte Probenröhrchen: Mithilfe von kaltem Ammoniak wird in einem Kältebad die Wärme aus der Halterung und dem Probenröhrchen abgeleitet, sodass eine exzessive Verdampfung und damit Probleme im Hinblick auf die Probengenauigkeit vermieden werden. Der Füllstand des Kältebads wird über ein höher gelegenes Ablaufröhrchen kontrolliert. Bei der Befüllung des Kältebads wird altes Ammoniak aus der Leitung entfernt, sodass eine frische Probe entnommen werden kann. Über das Ammoniak-Fast-Loop-Modul werden die Probenahmeventile gekühlt, während die Probenahmeleitungen über konzentrische Schläuche vorgekühlt werden.
  • Halbautomatisierte Dosierung: Für eine verbesserte Abfüllung ist das Probenröhrchen mit einer Verschlusskappe ausgestattet. Bei Befüllung des Probenröhrchens wird mithilfe der Verschlusskappe sichergestellt, dass eine präzise Probenmenge entnommen wird. Die Verschlusskappe wird oben auf das Röhrchen aufgesetzt und dient zur Kontrolle des Füllstands. Überschüssige Mengen fließen in das Kältebad ab, sodass eine einheitliche Probengröße gewährleistet ist. Die Probenröhrchen sind in Größen von 100 ml oder 250 ml erhältlich.
  • Bedienung mit einem Handgriff: Für eine einfache Bedienung und zur Vermeidung von Bedienfehlern wird die Probenahme mit einem einzelnen Handgriff gesteuert. Über einen Zahnradmechanismus werden mit einem einzigen Handrad vier Ventile auf die folgenden Positionen eingestellt: „Aus“, „Spülung“, „Kühlung“ und „Probenahme“. Für eine noch bessere Kontrolle bei der Inbetriebnahme und Instandhaltung können optional zusätzliche Kontrollventile vorgesehen werden.
  • Heizgerätesteuerung per Touchscreen: Das Heizgerät kann bequem per Touchscreen bedient werden, um einheitliche Ergebnisse zu erzielen und eine übermäßige Erwärmung zu vermeiden. Die benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen sorgt dafür, dass Bedienerfehler auf ein Minimum reduziert werden.

Unsere erfahrenen Fluidsystemingenieure stimmen alle Analysegeräte optimal auf Ihre Spezifikationen ab. Alle Ammoniak-Probenahmesysteme von Swagelok werden gründlich geprüft und sind durch die eingeschränkte Nutzungsdauergarantie von Swagelok abgedeckt.

Erfahren Sie mehr über Sicherheit und Effizienz bei der Probenahme von Ammoniak

Überblick zu unseren Anwendungsleitfäden

Detaillierte Informationen zu unseren Baugruppen anfordern

スウェージロックの評価/アドバイス・サービス

スウェージロックの評価/アドバイス・サービス

スウェージロックの専門スタッフがお客さまの施設を訪問し、アンモニアなどのサンプリング・システムまたは流体システムの課題を問わず、オペレーション性能の向上、潜在的な安全性や環境への懸念の排除、システム性能や効率の最適化をサポートします。

サンプリング・サポートの詳細を見る

関連資料/コラム記事

クローズド・ループ・サンプリング・パネルをチェックするエンジニア
サンプリング・ポイントにおける排出物を削減するには

精製所、ケミカル・プラントなどの施設では、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を削減する方法が模索されていますが、比較的容易かつコスト効率に優れた方法として、クローズド・ループ・サンプリング・システムを使用することが挙げられます。

サンプリング・システムの評価結果について顧客と話し合うスウェージロックのフィールド・エンジニア
サンプリング・システムの精度を高める上での推奨事項と禁止事項

産業用サンプリング・システムからプロセス流体の状態を正しく表すサンプルを採取する際の注意事項を紹介します。

スウェージロックのフィールド・エンジニア
フィールド・エンジニアリングとは?:流体/サンプリング・システムのパフォーマンス改善のために

スウェージロックのフィールド・エンジニアリング・サービスは、漏れやサンプル精度の低下など、流体/サンプリング・システムの担当者が抱えるあらゆる問題の解決をサポートします。今回は、同サービスに関するさまざまな質問にスウェージロックの流体システム専門スタッフが答えます。

システムの安全性をチェックするエンジニア
一般産業用流体システムの安全性チェックリスト

今回は、一般産業用流体システムの安全性を高めるベスト・プラクティスを紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.