Membranventile — Hochreine Hochdruck-Membranventile, Serien DL und DS
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 3/8 Zoll (6 bis 8 mm)
- –100°F (–73°C) bis 250°F (121°C)
- Edelstahl 316
- 2.800 psig (192 bar) bis 3.500 psig (241 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
Momentan stehen keine Produkte zur Verfügung.