Swagelok ® Membranventile für die Gasverteilung (Serie LD)
Die Membranventile der Serie LD von Swagelok halten nicht nur großer Beanspruchung stand, sondern zeichnen sich außerdem durch ein hohes Maß an Flexibilität und eine lange Lebensdauer für die sichere Absperrung, Gasverteilung und Isolierung in ultrahochreinen Anwendungen aus.
Weitere Informationen anfordernSwagelok® Membranventile der Serie LD für die Gasverteilung sind für Absperr-, Verteilungs- und Isolieranwendungen bei Betriebsdrücken von bis zu 20,6 bar (300 psig) ausgelegt. Die perfekte Kombination aus drei verschiedenen Membranen sorgt für höchste Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Lebensdauer während die Ganzmetallkonstruktion noch mehr Sicherheit bietet.
Die Ventile der Serie LD von Swagelok zeichnen sich außerdem durch ein innovatives Design ohne Federn und Gewinde in den medienberührten Bereichen aus, was zu einem saubereren Betrieb führt und das Kontaminationsrisiko verringert. Darüber hinaus sorgt die einzigartige Konstruktion der kompensierenden Spindelspitze mit einem PCTFE-Einsatz für eine leckagefreie Absperrung und verhindert Beschädigungen durch zu starkes Anziehen.
Spezifikationen
Betriebsdruck | Bis 20,6 bar (300 psig) |
Temperatur | –28 bis 148 °C (–20 bis 300 °F) |
Durchflusskoeffizient | Bis 13 |
Körperwerkstoffe | Edelstahlguss CF3M, Edelstahl 316L (geschmiedet/bearbeitet) |
Membranwerkstoff | Edelstahl 316L |
Endanschlüsse | Typ: Swagelok® Rohrverschraubung, VCR®-Verbindung mit Dichtung und Außengewinde, NPT-Innengewinde, ISO-Innengewinde, Rohrverlängerung Größe: 1/4 bis 1 Zoll; 12 bis 25 mm |
Sie haben Fragen zu Membranventilen für die Gasverteilung?

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzen世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因
了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

问答:半导体制造的过去、现在与未来
了解半导体OEM设备商、微芯片制造商与流体系统解决方案提供商之间的协作如何使半导体市场在数十年来能够满足摩尔定律的要求以及未来的发展方向。