text.skipToContent text.skipToNavigation
gleitringdichtungssysteme

Gleitringdichtungssysteme von Swagelok®

Swagelok bietet professionell ausgelegte Gleitringdichtungssysteme, die einfach zu installieren und zu warten sind. Sie sind die ideale Lösung, um einen zuverlässigen, effizienten und sicheren Betrieb Ihrer rotierenden Anlagenteile zu gewährleisten. So verringern Sie nicht nur Ausfallzeiten und Kosten, sondern sparen auch wertvolle Zeit.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Systems?

Die Bausätze und Baugruppen für Gleitringdichtungssysteme von Swagelok sind gemäß den Anforderungen nach API 682 angeordnet und sorgen so für ein zuverlässiges und einfach zu installierendes System, das das Leckagerisiko durch Vermeidung von Rohrgewinden und eine geringe Anzahl von Verbindungsstellen minimiert. Für eine erleichterte Montage werden die Bausätze für atmosphärische Seitenpläne und Prozessseitenpläne zusammen mit den technischen Zeichnungen gemäß API-Richtlinien geliefert. Die Bausätze enthalten auch technische Informationen für Anwender, damit diese einen Überblick haben, an welchen Stellen die Rohrleitung gebogen werden sollte, um das Risiko potenzieller Leckagen weiter einzudämmen.

Swagelok bietet individuelle Baugruppen für Dichtungspläne. Diese umfassen speziell auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Schalttafeln und Tauchbehälter. Pläne für den Raum zwischen den Dichtungen und Baugruppen für Prozessseitenpläne sind mit oder ohne Installationsset erhältlich. Die von Swagelok auf höchste Zuverlässigkeit ausgelegten Systeme verfügen zur Vermeidung von Lufteinschlüssen über hoch gelegene Entlüftungsöffnungen und zur sicheren Entleerung über tief gelegene Ablassöffnungen. Außerdem wurden Druck-/Temperaturmesspunkte zur Ermittlung und Behebung von Störungen vorgesehen. Leicht zugängliche Filter, Siebe und Bypass-Leitungen sorgen für einen guten Durchfluss und anpassbare Konfigurationen mit Absperr- und Entlüftungsventilen und 2-Wege-Ventilblöcken für mehr Sicherheit.

Mehr über Gleitringdichtungssysteme erfahren

Spezifikationen

Dichtungsplan-Bausätze (Seal Plan Kits, SPK) Pläne für die Prozessseite: API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31 und API 41
Pläne für die Atmosphärenseite: 51, 62, 65A und 65B
Dichtungsplan-Baugruppen (Seal Plan Assemblies, SPA) Plan für die Prozessseite gemäß API 32
Pläne für den Raum zwischen den Dichtungen gemäß API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76 und API 72/76
Auslegungsdruck 720 psig / 49.6 bar
Anschlussgrößen 3/8 bis 3/4 Zoll; NPT
Anschlusstypen Verschraubungen mit Innen- und Außengewinde, erweiterte Verschraubungen mit Außengewinde
Rohrgrößen 6–25 mm (1/4–1 Zoll)

Überblick zu unseren Anwendungsleitfäden

Detaillierte Informationen zu unseren Baugruppen anfordern

Auslegungs- und Montageservices von Swagelok

Individuelle Lösungen für alle Branchen

Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.

Unsere Experten unterstützen Sie gerne

Ressourcenzentrum

Techniker bei der Montage eines Gleitringdichtungssystems von Swagelok
API 682 für Anwender: Optimierung von Gleitringdichtungssystemen

Erfahren Sie mehr über die Empfehlungen des API-Standard 682 zur Auslegung und Installation von Gleitringdichtungssystemen und die Best Practices für langlebige und leistungsstarke Systeme.

Gleitringdichtungssysteme im Fokus
Gleitringdichtungssysteme im Fokus

Erfahren Sie mehr darüber, wie die Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® für die Auslegung gemäß API 682 wertvolle Best Practices in sich vereinen und warum sie sich aufgrund ihrer Konfiguration durch eine einfache Montage und Instandhaltung auszeichnen.

Engineer inspects small bore fluid systems on custom assembly
How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints

There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.

Swagelok field engineers
Field Engineering Q&A: How a Global Engineering Team is Making an Impact to Deliver Better Fluid and Sampling System Performance

Swagelok field engineers can help fluid and sampling system operators solve issues from leaks to sampling inaccuracy and everything in between. Here’s everything you need to know about Swagelok field engineering.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.