Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Системы подачи и распределения газов.
Подача и распределение газов—критически важная функция для многих промышленных, исследовательских и производственных предприятий. Безопасная, надежная и эффективная подача газов в необходимое место обеспечивает основу для успешной работы. Системы подачи и распределения доставляют газы от источ...
-
Перепускные клапаны среднего давления, серия RV
Пропорциональные перепускные клапаны среднего давления серии RV могут использоваться до 20 000 psig (1378 бар), защищая работников и обеспечивая надлежащие условия технологического процесса. Пропорциональные перепускные клапаны среднего давления серии RV обеспечивают возможность работы при заданном ...
-
Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия CTB
Шаровые краны Swagelok цапфового типа серии CTB отрабатывают на четверть оборота с малым крутящим моментом, а их компактная конструкция обеспечивает надежное отсечение под давлением до 20 000 psig (1378 бар ман). Торцевые соединения с конусом и резьбой в шаровых кранах Swagelok ® среднего давлен...
-
Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия FKB
Шаровые краны Swagelok среднего давления серии FKB обеспечивают надежное отсечение до 20 000 psig (1378 бар ман), и отличаются современной конструкцией, которая снижает износ уплотнения, повышая надежность. Современная конструкция шарового крана Swagelok серии FKB снижает износ уплотнения и повышает...
-
Многопатронные обжимные аппараты, серия MHSU
Многопатронные обжимные аппараты Swagelok ® (MHSU) упрощают предварительный обжим колец на трубках, обеспечивая тем самым надежное соединение. Такие устройства идеально подходят для больших объемов работы, сокращают время сборки и ошибки оператора. Аппараты MHSU совместимы с трубками различных д...
-
Универсальные шаровые краны, серия SK
Универсальные шаровые краны Swagelok серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с малым крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение под давлением до 6000 psig (413 бар). Также имеется сертификат о низком уровне выбросов по стандарту API 624. Универ...
-
Источник питания
Блок питания M200 обеспечивает надежную, последовательную и точную орбитальную дуговую сварку вольфрамовым электродом в среде газа благодаря удобному сенсорному управлению на нескольких языках и исчерпывающей технической документации. Источник питания Swagelok ® совместим со сварочными головками...
-
Манометры, манометр общего назначения с сертификатом по стандарту ECE R110, серия PGN
Давление в автомобилях на компримированном природном газе (КПГ) можно точно контролировать манометрами, сертифицированными согласно требованиям ECE R110. Манометры Swagelok ® серии PGN представляют собой устройства общего назначения, сертифицированные по стандартам ECE R110 для использования в т...
-
Манометры
Широкий ассортимент наших манометров поможет добиться точных замеров давления в промышленных, биофармацевтических системах, и установках высокой степени чистоты. Технологические манометры Swagelok ® обеспечивают точные замеры давления для широкого круга установок , в том числе общепромышленные, ...
-
Манометры давления, сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха
Манометры сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха компании Swagelok ® оснащены трубкой Бурдона для точного отслеживания позитивного и вакууметрического давления в системе. Манометры Swagelok ® серий PGU (манометры сверхчистых сред) и PGC (манометры чистого сухого воздуха) используются в ш...