Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Соединители с внутренней резьбой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Соединители с внутренней резьбой — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-2-VCR-7-4VCRF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой SS-8-VCR-7-4VCRF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой SS-8-VCR-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-VCR-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-VCR-7-2VCRF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой SS-4-VCR-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-VCR-7-8VCRF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой SS-12-VCR-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-VCR-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT
Наличие изделий по местоположению склада
часов