Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Уплотнительные кольца
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Уплотнительные кольца
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Вакуумные фитинги Ultra-Torr
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T-0-OR-010 | Из фторопласта (PTFE) | унифицированный размер уплотнительного кольца 010 | - | - | - | Просмотр изделия |
T-0-OR-111 | Из фторопласта (PTFE) | унифицированный размер уплотнительного кольца 111 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-001-1/2 | фторуглерод FKM | 1/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-006 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 006 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-010 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 010 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-012 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 012 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-014 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 014 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-111 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 111 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-116 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 116 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-120 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 120 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-215 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 215 | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.