Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Глубиномеры
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Глубиномеры
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-DMT-10M0 | - | 10 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-DMT-1210 | - | 3/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-DMT-12M0 | - | 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-DMT-400 | - | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-DMT-600 | - | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-DMT-6M0 | - | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-DMT-810 | - | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.