Трубогибы — Ручные трубогибы
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубогибы — Ручные трубогибы — Ручной трубогиб
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаMS-HTB-6M - 6 мм - Радиус изгиба 15 мм MS-HTB-6T - 3/8 дюйма - Радиус изгиба 15/16 дюйма MS-HTB-8 - 1/2 дюйма - Радиус изгиба 1 1/2 дюйма MS-HTB-8M - 8 мм - Радиус изгиба 24 мм MS-HTB-10M - 10 мм - Радиус изгиба 24 мм MS-HTB-12M - 12 мм - Радиус изгиба 38 мм MS-HTB-2 - 1/8 дюйма - Радиус изгиба 9/16 дюйма MS-HTB-3M - 3 мм - Радиус изгиба 15 мм MS-HTB-4 - 1/4 дюйма - Радиус изгиба 3/4 дюйма MS-HTB-4T - 1/4 дюйма - Радиус изгиба 9/16 дюйма MS-HTB-5 - 5/16 дюйма - Радиус изгиба 15/16 дюйма
Наличие изделий по местоположению склада
часов