Смазки — Смазки для резьбы — Silver Goop®
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Обзор
Смазки — Смазки для резьбы — Silver Goop®
С легкостью монтируйте соединения при помощи широкого ассортимента смазок для резьбы Swagelok, предназначенных для множества материалов, сплавов и температур.
Течеискатели смазки и герметики
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Похожие изделия
Код изделия
|
Размер контейнера
|
Диапазон температур,
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Калибр стенки трубки
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-TL-SGC | 1 фунт (450 г) | Температура до 1500 °F (815 °C) | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-TL-SGT | 1 унции (29,5 см3) | Температура до 1500 °F (815 °C) | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.