text.skipToContent text.skipToNavigation
메탈 코어 호스

스웨즈락® 메탈 코어 호스

주름관 메탈 코어 편조 호스는 꺾임을 억제하고 유체의 투과나 흡착은 최소화하는 한편 고온, 진공, 중압, 부식 또는 일반 애플리케이션의 잠재적인 충격을 견딜 수 있는 유연성을 제공합니다.

View Metal Hoses

Swagelok® metal core hoses provide reliable performance in applications involving extreme temperatures, high pressures, and “no permeation,” protecting both people and profitability. Because Swagelok metal hoses are hydroformed rather than mechanically rolled, they demonstrate greater flexibility, more consistent wall thickness, and can last significantly longer than alternative metal hoses in applications with dynamic bending and pressure impulses.

Convoluted metal core braided hose is constructed of 316L stainless steel or hastelloy for minimal permeation or absorption. The convoluted core allows for flexibility while limited kinking and automatic cap welds enable consistent performance and faster delivery to customers. These hoses are ideal for applications where permeation of gas would be costly or dangerous, such as natural gas vehicles and specialty gas distribution systems. These hoses are also widely used in semiconductor manufacturing cooling lines and support cryogenic applications. They are also used with insulation in high-temperature applications across many industries.

Need help choosing the right metal hose option?

Contact Local Specialists

카테고리

FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스

FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스

최적의 온도와 안정적인 성능을 제공하는 Swagelok의 진공 절연 및 냉각 호스를 살펴보세요.

고압 메탈 호스, FX 시리즈

고압 메탈 호스, FX 시리즈

고압 부식성 애플리케이션을 위해 스웨즈락은 321 스테인리스강 이중 편조 보강층이 있는 316L 스테인리스강 주름 있는 코어 호스를 제공합니다.
메탈 호스, AH 시리즈

메탈 호스, AH 시리즈

높은 내식성을 요구하는 애플리케이션을 위하여 스웨즈락은 316L 스테인리스강 싱글 편조 보강층이 있는 합금 C-276 주름 있는 코어 호스를 제공합니다.
플렉시블 메탈 호스, FJ 시리즈

플렉시블 메탈 호스, FJ 시리즈

일반적 목적의 애플리케이션을 위해 스웨즈락은 304 스테인리스강 싱글 편조 보강층이 있는 316L 스테인리스강 주름 있는 코어 호스를 제공합니다.
플렉시블 메탈 호스, FL 시리즈

플렉시블 메탈 호스, FL 시리즈

Explore options for highly flexible, all-metal hose where strong performance in dynamic cycling applications is required.

플렉시블 메탈 호스, FM 시리즈

플렉시블 메탈 호스, FM 시리즈

Browse all-metal hose with a variety of end connection options for use in high-temperature vacuum applications and medium-pressure corrosive environments.

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 호스 관리 서비스 엔지니어

스웨즈락® 호스 자문 서비스

프로세스에서 비용을 줄이면서 호스의 수명과 성능을 개선하기 위한 호스 선택, 설치, 검사 및 유지보수 절차 개선 방법을 소개해 드립니다.

호스 관리 소개

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜브
호스 안전과 플랜트 비용 저감을 위한 3단계

종종 정기적인 플랜트 유지보수 동안 산업용 호스의 안전은 우선순위가 밀립니다. 누설이나 마모는 시설을 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 당연히 호스에 관심을 가져야만 합니다. 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수를 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 호스의 수명을 관리하기 위해 여러분의 시스템을 평가하고, 예방 유지보수 계획 수립 방법을 소개합니다.

산업용 호스 교체 재질 고려사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때는 우선 가장 중심층인 코어 튜브의 재질을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 애플리케이션에 알맞은 코어 튜브 재질 및 벽 구조에 대한 정보와 함께 이상적인 호스 선정 방법을 알려드립니다.

산업용 호스 보강재 종류
올바른 호스 보강 선택하기

산업용 호스에는 보통 보강층이 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 보강층은 무엇인지 소개합니다.

메탈 코어 호스

메탈 코어 호스

주름관 메탈 코어 편조 호스는 유체 투과나 흡착을 최소화하기 위해 316L 스테인리스강 또는 하스텔로이로 구성됩니다. 주름관 코어를 사용하면 꺾임을 억제하고 유연성을 제공할 수 있습니다. 이 호스는 고온, 진공, 중압, 부식성 또는 일반 애플리케이션에 적합하며 다양한 연결구와 함께 사용할 수 있습니다. 선택 사양으로 호스 커버와 태그가 있습니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.