Probenahmezylinder von Swagelok®
Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern aus Metall, die verschiedenen Industrienormen für den Chemikalientransport entsprechen. Diese widerstandsfähigen, druckbeständigen Metallzylinder verhindern eine Freisetzung der Probe während der Probenahme und sind einfach zu reinigen.
Probenahmezylinder anzeigenMit den Metallzylindern für die Probenahme von Swagelok® können Sie sicher sein, dass die Produktintegrität sichergestellt ist und Mitarbeiter beim Transport der in den Zylindern enthaltenen Chemikalien optimal geschützt sind. Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern, die gemäß geltenden Normen (DOT, Transport Canada, TPED) für den Transport von Chemikalien zugelassen sind.
Die Zylinder zeichnen sich durch eine beständige Wanddicke, glatte Übergänge an der Innenseite für eine einfache Reinigung sowie dickwandige Anschlüsse aus, die ein Aufweiten der Gewinde verhindern. Swagelok-Zylinder sind außerdem kompatibel mit den Swagelok®-Probenahmemodulen (Grab Sample Module—GSM) für eine sichere Probenaufnahme für die spätere Analyse von kontinuierlich umgewälzten Prozessfluiden.
Unser Angebot umfasst:
- Einseitig offene Probenzylinder, beidseitig offene Probenzylinder und extrakleine Probenzylinder
- Größen: von 10 bis 3.785 cm3 (1 gal)
- Werkstoffe: Edelstahl 304 L, 316, 316 L und Alloy 400
- Betriebsdrücke von bis zu 344 bar (5.000 psig)
- Erhältliche Optionen umfassen integrierte Ventile, Tauchrohre und Spezialbeschichtungen
Um Mitarbeiter vor etwaigen Folgen von beschädigten oder ausgedienten Zylindern zu schützen, ist es unbedingt erforderlich, einen Wartungsplan für Probenahmezylinder umzusetzen. Hier geht es zu den häufigsten Fragen und Antworten rund um das Thema Wartungsplan für Probenahmezylinder. Matt Dixon, führender Integrations- und Anwendungsexperte bei Swagelok, gibt einen Überblick über die Dampfraumverdichtung und erklärt, wie eine sichere Probenahme gelingen kann.
Benötigen Sie weitere Informationen zu Probenahmezylindern?
Categorías de Cilindros de Toma de Muestra
Cilindros con Dos Conexiones
Vea los cilindros de toma de muestras de dos conexiones disponibles en distintos tamaños en acero inoxidable 304L y 316L.
Cilindros con Una Conexión
Los cilindros de toma de muestras de una sola conexión son cilindros metálicos duraderos y clasificados por presión que impiden que las muestras escapen durante la operación de los paneles de toma de muestra.
Recambios y Accesorios
Conozca las opciones de mandos, tes con disco de ruptura y adaptadores a tubo de derrame que apoyan las actividades de los cilindros de toma de muestras.
Probenahmezylinder—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Zylinder mit beidseitigen Anschlüssen in Edelstahl 304L und 316L; Zylinderventile; Berstscheibeneinsätze und Berstscheiben-T-Stücke; Zubehör für Probeentnahmezylinder
Volumen von 10 bis 3785 cm3 (1 US-Gall.); Druckraten bis 344 bar (5000 psig); Werkstoffe 304L und 316L sowie Alloy 400
Swagelok®-Schulungen zu Probenahmesystemen
Erlernen Sie, wie Sie effektive Probenahmesysteme konzeptionieren und auslegen und Probleme mit bestehenden Systemen ermitteln und beseitigen können, um die Genauigkeit und Effizienz Ihrer Ergebnisse zu erhöhen und nebenbei die Kosten zu senken. Lassen Sie sich von kompetenten Ausbildern mit über 30 Jahren Praxiserfahrung zeigen, worauf es ankommt—unabhängig von Ihrer Branche oder Ihrem Erfahrungsstand.
Mehr erfahren zu unseren Schulungen zu ProbenahmesystemenRessourcenzentrum
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und wie Sie nicht repräsentative Proben vermeiden können.
Grundlagen der Probenahme: Methoden zur Senkung Ihrer Betriebskosten
Probenahmesysteme ermöglichen eine sichere und effiziente Probenahme und überprüfen Ihr Produkt auf seine richtige chemische Zusammensetzung. Erfahren Sie von den Experten bei Swagelok, wie Sie die Zuverlässigkeit Ihres geschlossenen Probenahmesystems verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten senken können.
Verbessern Sie Ihre Produktqualität mit dem richtigen Probenahmesystem
Erfahren Sie hier, was es bei der Auswahl eines geeigneten Probenahmesystems zu beachten gilt und wie Sie die Qualität Ihrer Endprodukte mit unseren Tipps und Best Practices für die Probenahme steigern können.
Die häufigsten Fehler bei der Probenahme—und wie man sie vermeidet
Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.