모든 제품
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-MD-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-MD-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-MD-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-MD-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - B-MD-4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - SS-MD-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-MD-16 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-400-C-MD 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-600-C-MD 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간