text.skipToContent text.skipToNavigation

플렉시블 튜빙 — 비닐 튜빙, LT 시리즈 — LT 시리즈 비닐 튜빙

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

플렉시블 튜빙 — 비닐 튜빙, LT 시리즈 — LT 시리즈 비닐 튜빙

연질로서 유연하며 투명한 스웨즈락 비닐 튜빙은 시스템 투명성이 요구되는 애플리케이션과 실험실 케미칼들에 적합합니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
LT-2-4 비닐 - - - - 제품 보기
LT-3-5 비닐 - - - - 제품 보기
LT-4-10V 비닐 - - - - 제품 보기
LT-4-6 비닐 - - - - 제품 보기
LT-6-8 비닐 - - - - 제품 보기
LT-8-10 비닐 - - - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.