카탈로그
중압 튜브 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리 — 너트 및 페럴세트
Swagelok FK 시리즈 중압 튜브 피팅은 20000psig(1378bar)까지 누설 없는 가스 밀폐와 진동 저항을 제공합니다. 316 스테인리스강, 슈퍼듀플렉스 합금 2507 또는 합금 625 재질로 이용 가능합니다.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok®중압 튜브 피팅 너트 및 페럴 세트 | - | - | 제품 보기 |
SS-6FK-NFSET | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok®중압 튜브 피팅 너트 및 페럴 세트 | - | - | 제품 보기 |
SS-8FK-NFSET | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok®중압 튜브 피팅 너트 및 페럴 세트 | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.