튜브 벤더 — 핸드 튜브벤더
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
튜브 벤더 — 핸드 튜브벤더 — 핸드 튜브벤더스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-HTB-5 - 5/16인치 - 15/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-6M - 6mm - 15mm 굽힘 반경 MS-HTB-6T - 3/8인치 - 15/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-8 - 1/2인치 - 1 1/2인치 굽힘 반경 MS-HTB-8M - 8mm - 24mm 굽힘 반경 MS-HTB-2 - 1/8인치 - 9/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-3M - 3mm - 15mm 굽힘 반경 MS-HTB-4 - 1/4인치 - 3/4인치 굽힘 반경 MS-HTB-4T - 1/4인치 - 9/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-10M - 10mm - 24mm 굽힘 반경 MS-HTB-12M - 12mm - 38mm 굽힘 반경
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간