すべての製品
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-10M0-P 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - B-500-P 真ちゅう 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - PFA-420-P PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - PFA-620-P PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - PFA-820-P PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-2000-P 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-20M0-P 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-400-PBLBQ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-400-PCP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-500-P 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-600-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-600-P-0012 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-6M0-P 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - B-100-P 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-1210-P 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-200-P 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-400-P 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-600-P 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-6M0-P 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - B-810-P 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - HC-400-P 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - HC-810-P 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - M-810-P 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - S-400-P 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-100-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-1010-P 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-10M0-P 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-1210-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-12M0-P 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-15M0-P 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-1610-P 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-16M0-P 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-18M0-P 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-22M0-P 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-2400-P 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-400-P-0013 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-6M0-P-0001 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-810-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-810-P-0006 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-8M0-P 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - T-400-P PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-200-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-25M0-P 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-300-P 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-3M0-P 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-400-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-400-P-0010 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-4M0-P 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 - - 6MO-400-P - 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 2507-400-P-SG2 - 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - SS-12M0-P-0001 - 12 mm Swagelok® チューブ継手 - - 2507-810-P-SG2 - 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 6MO-810-P 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-1010-C 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-200-C 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-600-C 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-810-C 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-1610-C 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-25M0-C 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-3200-C 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-400-C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-500-C 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-6M0-C 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-810-C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-100-C 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-10M0-C 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-12M0-C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-18M0-C 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-200-C 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-22M0-C 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-1210-C 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-15M0-C 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 - - B-100-C 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-400-C 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - PFA-420-C PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-1010-C 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-16M0-C 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-2000-C 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-20M0-C 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-2400-C 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-300-C 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-3M0-C 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-4M0-C 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-600-C 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-8M0-C 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-14M0-C 316ステンレス鋼 14 mm Swagelok® チューブ継手 - - 2507-400-C-SG2 - 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 2507-600-C-SG2 - 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 2507-810-C-SG2 - 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 6MO-810-C 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 6MO-400-C 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間