Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — おすコネクター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-UT-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/4 インチ NPTおねじ SS-16-UT-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1 インチ NPTおねじ SS-1-UT-1-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-8-UT-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-UT-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-2-UT-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-UT-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-UT-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-6-UT-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ NPTおねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間