パイプ継手 — ニップル
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
M-8-HN 合金400 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ B-4-HN 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ B-8-HN 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-12-HN 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-12-HN-12RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-12-HN-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-16-HN 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTおねじ SS-16-HN-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-16-HN-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-24-HN 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1 1/2 インチ NPTおねじ SS-2-HN 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-2-HN-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-2-HN-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-4-HN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-HN-10K 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 厚肉NPTおねじ 1/4 インチ 厚肉NPTおねじ SS-4-HN-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-4-HN-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-4-HN-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-6-HN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-6-HN-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-6-HN-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-6-HN-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-8-HN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-HN-10K 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 厚肉NPTおねじ 1/2 インチ 厚肉NPTおねじ SS-8-HN-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-8-HN-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-8-HN-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 2507-8-HN-SG2 - 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-16-CN 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTおねじ SS-2-CN 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-CN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-12-CN 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-6-CN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-CN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-12-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-12-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-16-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTおねじ SS-16-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTおねじ SS-2-HLN-1.50 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-2-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-2-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-HLN-1.50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-HLN-6.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-6-HLN-1.50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-6-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-6-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-6-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-6-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-HLN-6.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間