シール剤 — 管用ねじシール剤
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-STR-4 1/4 x 576 インチ (6.4X 1463 cm) 最高使用温度:232℃ - - - MS-STR-8 1/2 x 288 インチ (12.7 x 732 cm) 最高使用温度:232℃ - - - -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-TFS-50 50 cm³ -65 ~ 300°F(-53 ~ 148 ℃) - - - -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-PTS-250 250 cm³ -65 ~ 350°F(-53 ~ 176℃) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -65 ~ 350°F(-53 ~ 176℃) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -65 ~ 350°F(-53 ~ 176℃) - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間