text.skipToContent text.skipToNavigation

サポート・システム — 溶接プレート(横長タイプ)

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

サポート・システム — 溶接プレート(横長タイプ)

Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。

類似製品

型番
ボディ材質
チューブ外径
長さ
曲げ半径
304-S1-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.52 インチ(64.0 mm) - 製品を見る
304-S1-WPEM 304 ステンレス鋼 - 長さ:64 mm(2.52 インチ) - 製品を見る
304-S3-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.07 インチ(78.0 mm) - 製品を見る
304-S5-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.94 インチ(100 mm) - 製品を見る
304-S6-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:4.57 インチ(116 mm) - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。