概要
サポート・システム — 溶接プレート(横長タイプ)
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:2.52 インチ(64.0 mm) | - | 製品を見る |
304-S1-WPEM | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:64 mm(2.52 インチ) | - | 製品を見る |
304-S3-WPE | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:3.07 インチ(78.0 mm) | - | 製品を見る |
304-S5-WPE | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:3.94 インチ(100 mm) | - | 製品を見る |
304-S6-WPE | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:4.57 インチ(116 mm) | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。