Raccords amortisseurs — Protections pour manomètres
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords amortisseurs — Protections pour manomètres — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8-SA-EW Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-4-SA-EA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-SA-EG Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-SA-EL Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-SA-EW Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-8-SA-EA Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires