Raccords
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords et adaptateurs pour tubes — Raccords garde-boue — Capuchons
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-400-C-MD Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-600-C-MD Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Raccords garde-boue — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-MD-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-MD-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - SS-MD-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-MD-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-MD-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-MD-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - B-MD-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires