Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Liquide détecteur de fuite Snoop®
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-SNOOP-8OZ 236 mL (8 oz) -2 à 93°C (27 à 200°F) - - - MS-SNOOP-2OZ 59 mL (2 oz) -2 à 93°C (27 à 200°F) - - - MS-SNOOP-GAL 3,8 L (1 gallon) -2 à 93°C (27 à 200°F) - - - -
Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Liquide détecteur de fuites Real Cool Snoop®
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-RC-SNOOP-8OZ 236 mL (8 oz) -54 à 93°C (-65 à 200°F) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 3,8 L (1 gallon) -54 à 93°C (-65 à 200°F) - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires