Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords et adaptateurs pour tubes — Embouts de raccordement — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-811-PC-6 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement S-811-PC Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement B-1211-PC-8 Laiton 3/4 po Embout de raccordement 1/2 po Embout de raccordement SS-16M1-PC Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 16 mm Embout de raccordement SS-201-PC Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Embout de raccordement SS-601-PC-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de raccordement 1/4 po Embout de raccordement SS-811-PC-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement SS-8M1-PC Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 8 mm Embout de raccordement SS-8M1-PC-6M Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 8 mm Embout de raccordement B-811-PC Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement B-401-PC Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout de raccordement M-811-PC Alloy 400/R-405 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement SS-1011-PC Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Embout de raccordement SS-101-PC Acier inoxydable 316 1/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/16 po Embout de raccordement M-401-PC Alloy 400/R-405 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout de raccordement SS-10M1-PC Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 10 mm Embout de raccordement SS-10M1-PC-6M Acier inoxydable 316 10 mm Embout de raccordement 6 mm Embout de raccordement SS-10M1-PC-8M Acier inoxydable 316 10 mm Embout de raccordement 8 mm Embout de raccordement SS-1211-PC Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Embout de raccordement SS-1211-PC-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Embout de raccordement SS-12M1-PC Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 12 mm Embout de raccordement SS-12M1-PC-10M Acier inoxydable 316 12 mm Embout de raccordement 10 mm Embout de raccordement SS-12M1-PC-6M Acier inoxydable 316 12 mm Embout de raccordement 6 mm Embout de raccordement SS-12M1-PC-8M Acier inoxydable 316 12 mm Embout de raccordement 8 mm Embout de raccordement SS-1611-PC Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Embout de raccordement SS-1611-PC-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Embout de raccordement SS-1611-PC-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Embout de raccordement SS-16M1-PC-12M Acier inoxydable 316 16 mm Embout de raccordement 12 mm Embout de raccordement SS-18M1-PC Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 18 mm Embout de raccordement SS-2000-PC Acier inoxydable 316 1 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/4 po Embout de raccordement SS-201-PC-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Embout de raccordement 1/16 po Embout de raccordement SS-20M1-PC Acier inoxydable 316 20 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 20 mm Embout de raccordement SS-2400-PC Acier inoxydable 316 1 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/2 po Embout de raccordement SS-25M1-PC Acier inoxydable 316 25 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 25 mm Embout de raccordement SS-3M1-PC Acier inoxydable 316 3 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3 mm Embout de raccordement SS-401-PC Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout de raccordement SS-401-PC-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de raccordement 1/16 po Embout de raccordement SS-401-PC-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de raccordement 1/8 po Embout de raccordement SS-401-PC-6M Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de raccordement 6 mm Embout de raccordement SS-401-PCBLBQ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout de raccordement SS-501-PC Acier inoxydable 316 5/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 5/16 po Embout de raccordement SS-601-PC Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Embout de raccordement SS-601-PC-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de raccordement 1/8 po Embout de raccordement SS-6M1-PC Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 6 mm Embout de raccordement SS-6M1-PC-3M Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 6 mm Embout de raccordement SS-811-PC Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement SS-811-PC-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout de raccordement B-601-PC Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Embout de raccordement
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires