Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Tubes en acier inoxydable haute pureté et très haute pureté UHP Dimensions fractionnaires, métriques et impériales
Acier inoxydable 316L; Tubes très haute pureté, coaxiaux, nettoyés chimiquement et passivés, nettoyés par thermocouple; Extrémités préparées pour la soudure orbitale; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 6 à 18 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
-
Vannes à membrane, Série LD,
Pressions de service jusqu’à 20,6 bar (300 psig); Fonctions d’arrêt, réseau de distribution de gaz, et d’isolation; Matériau du corps en acier inoxydable moulé, forgé et usiné dans la masse; Raccordements d’extrémité de 12 à 25 mm et de 1/4 à 1 po.
-
Vannes d’interface de lignes de process Vannes double arrêt et purge DAP
de ligne de process Matériaux : acier inoxydable, acier au carbone et acier inoxydable duplex, Les alliages 2507, 400, 625, 825, 6-moly et d’autres matériaux peuvent être disponibles sur demande., Pressions nominales conformes à la norme ASME B16.5 et à la norme ASME B16.34 pour certaines configurat...