Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Plan API nº 65A – Collecte des fuites avec réservoir
Le dispositif API nº 65A permet de surveiller les fuites dans un système à garniture simple. Relié à l'orifice de fuite du dispositif d’étanchéité de la pompe, un réservoir recueille les fuites normales qu'il évacue en permanence. En cas de défaillance de la garniture, un raccord à diaphragme monté ...
-
Plan API nº 65B – Collecte des fuites avec réservoir
Le dispositif API nº 65B permet de surveiller les fuites dans un système à garniture simple. Relié à l'orifice de fuite du dispositif d’étanchéité de la pompe, un réservoir recueille les fuites normales. Un transmetteur de niveau monté sur le réservoir déclenche une alarme en cas de fuite excessive....
-
Entre Plans de Scellement (Assemblages uniquement)
< Revenir aux systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques Dispositifs d'alimentation entre les garnitures Dispositifs d’alimentation assemblés Les dispositifs d’alimentation entre les garnitures fabriqués par Swagelok sont disponibles uniquement sous la forme d’un assemblage. D'autres optio...
-
Plan API nº 52 – Pot de liquide tampon
Le dispositif API nº 52 comporte un réservoir et fait circuler un liquide tampon non pressurisé entre les garnitures interne et externe. Une roue de circulation est utilisée pour assurer une parfaite circulation dans le système d’alimentation et le boîtier de garniture. Les pertes de charge par frot...
-
Plan API nº 53A – Pot de liquide barrière pressurisé à l’azote
Le dispositif API nº 53A comporte un réservoir et fait circuler un liquide barrière pressurisé entre les garnitures interne et externe. La source de pression est généralement le circuit d’azote du site. La pression dans le réservoir doit être supérieure d’au moins 1,3 bar (20 psi) à la pression maxi...
-
Maintenance et résolution des problèmes des systèmes d’échantillonnage (SSM)
Formation à la maintenance et à la résolution des problèmes des systèmes d’échantillonnage Au cours de ce stage SSM proposé par Swagelok ® , vous apprendrez à résoudre divers problèmes de conception courants rencontrés avec les systèmes d’échantillonnage, du prélèvement sur la ligne de process jusq...
-
Plan API nº 76 – Collecte des fuites sans condensation
Le dispositif API nº 76 récupère les fuites à travers la garniture interne dans des applications où les fuites normales de fluide du process ne risquent pas de se condenser à température ambiante entre les garnitures. Dans ce dispositif, les fuites de gaz à travers la garniture interne s’échappent p...
-
Plan API nº 72/76 – Gaz tampon et collecte des fuites sans condensation
Ce dispositif est une combinaison des dispositifs nos 72 et 76. Le dispositif nº 72 fait circuler un gaz tampon provenant d’une source extérieure entre les faces interne et externe d’une garniture double. Pour obtenir une étanchéité fiable avec des gaz, le boîtier de garniture doit être alimenté con...
-
Services sur site
Trouvez l'aide dont vous avez besoin auprès d’experts locaux Les services sur site Swagelok ® vous apportent notre expertise technique, notre expérience des applications et notre connaissance du secteur. Nos ingénieurs terrain visitent votre installation, évaluent vos systèmes fluides ou d'échan...
-
Service d’évaluation et de conseil – Systèmes fluides
Découvrez les bénéfices des services d’évaluation et de conseil concernant les systèmes fluides Les services d’évaluation et de conseil Swagelok ® apportent l’expertise technique, l’expérience des applications et la connaissance du secteur des ingénieurs terrain de Swagelok dans vos installation...