Manifolds — Manifolds de Tres Válvulas para Instrumentación
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Manifolds — Manifolds de Tres Válvulas para Instrumentación — 3 válvulas, Obturador esférico
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-V3NBF8-FL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra Conexiones a Instrumentación Brida SS-V3NBF8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-V3NBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-V3NBM8-F8-11421 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-V3NBF8-FL-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra Conexiones a Instrumentación Brida SS-V3NBFL Acero inoxidable 316 Conexiones a Instrumentación Brida Conexiones a Instrumentación Brida
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas