Cilindros de Toma de Muestra — Cilindros con Una Conexión
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Cilindros con Una Conexión — Cilindros de conformidad con DOT
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2304L-05SF4-500 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra - - 304L-05SF4-150 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra - - -
Cilindros con Una Conexión — Cilindros de toma de muestras en miniatura
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4CS-TW-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo - - SS-4CS-TW-25 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo - - SS-4CS-TW-50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas